FLN BN/HC 400 D F 6 B 1.1 /-B7

Materialnummer
1306088
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filtermaterial BN/HC=Betamicron-Niederdruck
pmax 25,0 bar
Filterfeinheit 6 µm
Verschmutzungsanzeige B=optisch
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße 1 1/2 Zoll
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Norm 0=ohne
Bypass 7 bar
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale