FLN BN/HC 160 D E 25 B 1.1

Materialnummer
1314594
Zur übergeordneten Produktgruppe
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filtermaterial BN/HC=Betamicron-Niederdruck
pmax 25,0 bar
Filterfeinheit 25,0 µm
Verschmutzungsanzeige B=optisch
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße 1 1/4 Zoll
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Norm 1=nach DIN 24550
Bypass KB=kein Bypass
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien
FLN Leitungsfilter nach DIN 24550
Ersatzteilliste DE

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Ersatzteilliste EN

(0.83 MB)