FLN W/HC 160 D F 50 A 1.1 / -V

Materialnummer
1318607
Zur übergeordneten Produktgruppe
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filtermaterial W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe
pmax 25,0 bar
Filterfeinheit 50,0 µm
Verschmutzungsanzeige A=ohne VA (Verschl.schraube)
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße 1 1/2 Zoll
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial V=FPM (Viton)
Norm 0=ohne
Bypass KB=kein Bypass
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Express Nein