Auf Lager
Zu meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Filtermaterial | BN/HC=Betamicron-Niederdruck |
---|---|
pmax | 63,0 bar |
Filterfeinheit | 10,0 µm |
Verschmutzungsanzeige | LZ=optisch/elektrisch |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Anschlussgröße | 1 Zoll |
Umschaltung | D=Küken-Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Norm | 0=ohne |
Bypass | 3,5 bar |
weitere Merkmale | A2.5=Ansprechdruck VA 2,5 bar |
Express | Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich | 1 |
Filterfeinheit | 10,00 µm |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Weitere Merkmale Filter | A2.5=Ansprechdruck VA 2,5 bar |
Filtermaterial | Betamicron-Niederdruck |
Volumen | 2 x 0,50 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Anschlussgröße | G 1 |
Downloads
CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

Ersatzteilprospekt FLND
Ersatzteilliste
Deutsch
Dokument-Nr.
1000443363
(0 MB)

Ersatzteilprospekt FLND
Ersatzteilliste
Deutsch
Dokument-Nr.
1000447755
(0.74 MB)