0150 R 010 ON /-V-B6

Materialnummer
1321897
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filterfeinheit 10,0 µm
Dichtungsmaterial V=FPM (Viton)
Bypass 6 bar
Filtermaterial Element ON=Optimicron-Niederdruck
Baugröße 0150
Weitere Merkmale Element 0=keine weiteren Merkmale
Element-Typ R - Rücklaufelemente
Filterfeinheit 10,00 µm
Filtermaterial Optimicron®
Dichtungsmaterial Viton
Weitere Merkmale Element keine weiteren Merkmale