Auf Lager
Zu meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
EN URL zu 3DContentCentral | https://www.3dcontentcentral.com/Model-Preview-Resp.aspx?catalogId=397&name=DF_280_QE_OAI |
---|---|
Filtermaterial | ON=Optimicron-Niederdruck |
pmax | 315,0 bar |
Filterfeinheit | 3,0 µm |
Verschmutzungsanzeige | B=optisch |
Anschlussart | Sonderanschluss |
Anschlussgröße | Sondermass |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Norm | 0=ohne |
Bypass | KB=kein Bypass |
weitere Merkmale | OAI=Austritt über Eintritt |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 3,00 µm |
Bypass | kein Bypass |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Weitere Merkmale Filter | OAI=Austritt über Eintritt |
Filtermaterial | Optimicron® |
Volumen | 1,6 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Anschlussgröße | G 1 1/4 |
Downloads
CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

DF...QE-MA Druckfilter seitl. anflansch.
Ersatzteilliste
Deutsch
Dokument-Nr.
1000443359
(1.26 MB)