FMND BN/HC 160 LDK 10 C 1.2 /-V-B7

Materialnummer
1322024
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filtermaterial BN/HC=Betamicron-Niederdruck
pmax 210,0 bar
Filterfeinheit 10,0 µm
Verschmutzungsanzeige C=elektrischer Schalter
Anschlussart SAE-Flansch
Anschlussgröße 38
Umschaltung D=Küken-Umschaltung
Dichtungsmaterial V=FPM (Viton)
Norm 0=ohne
Bypass 7 bar
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 10,00 µm
Dichtungsmaterial Viton
Filtermaterial Betamicron-Niederdruck
Volumen 2X1,10 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße SAE DN 40

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

FMND Umschaltb. Leitungsfilter DIN 24550

Ersatzteilliste Deutsch

Dokument-Nr.

1000443366

(0 MB)