RFLD W/HC 111 EAD 100 B 1.0
Materialnummer
1322165
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Express | Nein |
---|---|
Filterfeinheit | 100,00 µm |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Umschaltung | A=Kugel-Umschaltung |
Filtermaterial | Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity |
Volumen | 2 x 0,60 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Anschlussgröße | G 1 |