FMND BN/HC 400 LDE 10 LZ 1.2 /-DB
Materialnummer
1322332
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Express | Nein |
---|---|
Hilfsmerkmal Produz.Bereich | 1 |
Filterfeinheit | 10,00 µm |
Bypass | kein Bypass |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Umschaltung | D=Küken-Umschaltung |
Weitere Merkmale Filter | DB=VA gemäß Mercedes-Benz |
Filtermaterial | Betamicron-Niederdruck |
Volumen | 2X2,70 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Anschlussgröße | G 1 1/4 |