FMND BN/HC 400 LDK 6 B 1.2 /-A2.5-B3.5

Materialnummer
1322391
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filtermaterial BN/HC=Betamicron-Niederdruck
pmax 210,0 bar
Filterfeinheit 6 µm
Verschmutzungsanzeige B=optisch
Anschlussart SAE-Flansch
Anschlussgröße 38
Umschaltung D=Küken-Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Norm 1=nach DIN 24550
Bypass 3,5 bar
weitere Merkmale A2.5=Ansprechdruck VA 2,5 bar
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 6,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Weitere Merkmale Filter A2.5=Ansprechdruck VA 2,5 bar
Filtermaterial Betamicron-Niederdruck
Volumen 2X2,70 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße SAE DN 40

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

FMND Umschaltb. Leitungsfilter DIN 24550

Ersatzteilliste Deutsch

Dokument-Nr.

1000443366

(0 MB)