LPF ON 240 G E 10 B 1.2 /-V-B6
Materialnummer
1322414
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Express | Nein |
---|---|
Filterfeinheit | 10,00 µm |
Dichtungsmaterial | Viton |
Filtermaterial | Optimicron® |
Volumen | 0,9 l |
Temperatur von | -30 °C |
Temperatur bis | 100 °C |