RF W/HC 60 V C 50 B 1.0 /-A5-B6
Materialnummer
1322432
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Express | Nein |
---|---|
Hilfsmerkmal Produz.Bereich | 1 |
Filterfeinheit | 50,00 µm |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Weitere Merkmale Filter | A5=Ansprechdruck VA 5 bar |
Filtermaterial | Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity |
Volumen | 0,40 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Anschlussgröße | G 3/4 |
Verschmutzungsanzeige | optisch |