DF ON 140 Q E 3 B 1.0
Materialnummer
1322559
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Express | Nein |
---|---|
Filterfeinheit | 3,00 µm |
Bypass | kein Bypass |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Filtermaterial | Optimicron® |
Volumen | 0,4 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Anschlussgröße | G 1 1/4 |