DFN BH/HC 100 S D 6 LZ 1.1 /-AV
Materialnummer
1322695
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Express | Nein |
---|---|
Filterfeinheit | 6,00 µm |
Bypass | kein Bypass |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Weitere Merkmale Filter | AV=VA gemäß Audi-VW |
Filtermaterial | Betamicron-Hochdruck |
Volumen | 0,5 l |
Temperatur von | -30 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Anschlussgröße | G 1 |