FMND BN/HC 63 MDC 10 B 1.0 /-B7
Materialnummer
1322801
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Express | Nein |
---|---|
Hilfsmerkmal Produz.Bereich | 1 |
Filterfeinheit | 10,00 µm |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Umschaltung | D=Küken-Umschaltung |
Filtermaterial | Betamicron-Niederdruck |
Volumen | 2X0,33 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Anschlussgröße | G 3/4 |