FLND BN/HC 160 DDE 10 LZ 1.2 /-V-AV
Materialnummer
1322884
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Express | Nein |
---|---|
Hilfsmerkmal Produz.Bereich | 1 |
Filterfeinheit | 10,00 µm |
Bypass | kein Bypass |
Dichtungsmaterial | Viton |
Umschaltung | D=Küken-Umschaltung |
Weitere Merkmale Filter | AV=VA gemäß Audi-VW |
Filtermaterial | Betamicron-Niederdruck |
Volumen | 2 X 1,40 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Anschlussgröße | G 1 1/4 |