DF ON 160 M A 10 A 1.0 /-B6
Materialnummer
1322924
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Express | Nein |
---|---|
Filterfeinheit | 10,00 µm |
Filtermaterial | Optimicron® |
Volumen | 0,6 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Anschlussgröße | 2 Befestigungsbohrungen |