RFM MM 330 B F 15 F 1.0 /-G

Materialnummer
1322947
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
EN URL zu 3DContentCentral https://www.3dcontentcentral.com/Model-Preview-Resp.aspx?catalogId=397&name=RFM 330 BF
Express Nein
Filterfeinheit 15,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Weitere Merkmale Filter G=Gewindeanschl. im Austritt
Filtermaterial Mobilemicron®
Volumen 2,00 l
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße G 1 1/2