RFLD ON/PO 661 DAL 10 A 1.0 /-KB-SB

Materialnummer
1323014
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filtermaterial ON/PO=OptimicronN Power
pmax 25,0 bar
Filterfeinheit 10,0 µm
Verschmutzungsanzeige A=ohne VA (Verschl.schraube)
Anschlussart SAE-Flansch
Anschlussgröße 50
Umschaltung A=1tlg. Kugel-Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Norm 0=ohne
Bypass KB=kein Bypass
weitere Merkmale SB=Befülll.inSchneidr.verschr
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Bypass kein Bypass
Filtermaterial Optimicron® Power
Volumen 2 x 6,80 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

RFLD Umschaltbare Leitungsfilter Guss

Ersatzteilliste Deutsch

Dokument-Nr.

1000443339

(1.18 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000472769

(1.04 MB)