RFLD W/HC 851 DAM 50 C 1.0

Materialnummer
1323037
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filtermaterial W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe
pmax 25,0 bar
Filterfeinheit 50,0 µm
Verschmutzungsanzeige C=elektrischer Schalter
Anschlussart SAE-Flansch
Anschlussgröße 65
Umschaltung A=1tlg. Kugel-Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Norm 0=ohne
Bypass 3 bar
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Express Nein
Filterfeinheit 50,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity
Volumen 2 x 8,10 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

RFLD Umschaltbare Leitungsfilter Guss

Ersatzteilliste Deutsch

Dokument-Nr.

1000443339

(1.18 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000472769

(1.04 MB)