DF ON 1320 Q E 10 D 2.0 /-V-L24
Materialnummer
1323269
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Express | Nein |
---|---|
Filterfeinheit | 10,00 µm |
Bypass | kein Bypass |
Dichtungsmaterial | Viton |
Weitere Merkmale Filter | L24=Lampenspannung 24 V |
Filtermaterial | Optimicron® |
Volumen | 5,6 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Anschlussgröße | G 1 1/4 |