FLND BN/HC 250 DDE 25 B 1.2 /-A2.5

Materialnummer
1323379
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
EN URL zu 3DContentCentral https://www.3dcontentcentral.com/Model-Preview-Resp.aspx?catalogId=397&name=10000697792-SWB-000_01
Filtermaterial BN/HC=Betamicron-Niederdruck
pmax 25,0 bar
Filterfeinheit 25,0 µm
Verschmutzungsanzeige B=optisch
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße 1 1/4 Zoll
Umschaltung D=Küken-Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Norm 0=ohne
Bypass KB=kein Bypass
weitere Merkmale A2.5=Ansprechdruck VA 2,5 bar
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 25,00 µm
Bypass kein Bypass
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Weitere Merkmale Filter A2.5=Ansprechdruck VA 2,5 bar
Filtermaterial Betamicron-Niederdruck
Volumen 2 x 2,00 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße G 1 1/4

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

Ersatzteilprospekt FLND

Ersatzteilliste Deutsch

Dokument-Nr.

1000443363

(0 MB)

Ersatzteilprospekt FLND

Ersatzteilliste Deutsch

Dokument-Nr.

1000447755

(0.74 MB)