RFLD ON 1320 CAT 10 B 1.0

Materialnummer
1323842
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
EN URL zu 3DContentCentral https://www.3dcontentcentral.com/Model-Preview-Resp.aspx?catalogId=397&name=10000434902-SWB-000_01
Filtermaterial ON=Optimicron-Niederdruck
pmax 16,0 bar
Filterfeinheit 10,0 µm
Verschmutzungsanzeige B=optisch
Anschlussart SAE-Flansch
Anschlussgröße 100
Umschaltung A=1tlg. Kugel-Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Norm 0=ohne
Bypass 3 bar
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 10,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Filtermaterial Optimicron®
Volumen 2 x 34 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße SAE/DIN DN 100

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

RFLD Umschaltbare Leitungsfilter Schweiß

Ersatzteilliste Deutsch

Dokument-Nr.

1000443340

(1.83 MB)