Materialnummer | 1323900 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | FLND ON 60 FDD 20 A 1.1 |
Express | Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich | 1 |
Filterfeinheit | 20,00 µm |
Bypass | kein Bypass |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 20 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 | Verdichteröle DIN 51506 |
Kategorie | Standard |
Typ | FLND |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 1 |
Gewicht | 6,83 g |
Pmax | 63 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige | Verschlussschraube |
Typenkennzahl | 1 |
Baugröße | 60 |
Umschaltung | D=Küken-Umschaltung |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) | 75 |
Volumen | 2 X 0,25 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Ersatzelement | 1260881 |
Filtertyp | DIN-Normfilter als umschaltbarer Niederdruckfilter |
Nenndruck | 63 bar |
Ermüdungsfestigkeit | bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf | Aluminium |
Material Filtertopf | Aluminium |
Anschlussgröße | G 1 |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache