MDF ON 110 O C 10 B 1.3 /-W-B6
Materialnummer
1324271
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Materialnummer | 1324271 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | MDF ON 110 O C 10 B 1.3 /-W-B6 |
Express | Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich | 1 |
Filterfeinheit | 10,00 µm |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 20 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 | Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität | 16,13 g |
Filtration | absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 | 11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 | 8,90 µm |
Kategorie | Standard |
Typ | MDF |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 3 |
Gewicht | 4,60 g |
Pmax | 280 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige | Optisch mit autom. Rückstellung |
Typenkennzahl | 1 |
Ergänzende Angaben | Ausführung für HFA, HFC - Flüssigkeiten |
Baugröße | 110 |
Weitere Merkmale Filter | W=Für HFA-/HFC-Flüssigkeiten |
Messung Verschmutzanzeige | Differenzdruck |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) | 110 |
Typ Verschmutzungsanzeige | VD |
Volumen | 0,32 l |
Temperatur von | -30 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Ersatzelement | 1250488 |
Filtertyp | Druckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige | 5 bar |
Nenndruck | 280 bar |
Ermüdungsfestigkeit | min. 5 Mio. Lastwechsel bei 1,2 fachem Nenndruck |
Material Filterkopf | EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf | Stahl |
Anschlussgröße | G 3/4 |
Inhalt des Druckraumes | 0,32 l |
Öffnungsdruck Bypass | 6 bar |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache