Materialnummer | 1324504 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | RFM ON 165 B B 5 C 1.0 |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 5,00 µm |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 20 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität | 22,00 g |
Filtration | absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 | 7,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 | 5,30 µm |
Kategorie | Standard |
Typ | RFM Rücklauffilter mit 2-Loch Befestigung |
Filtertyp | RFM |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 0 |
Gewicht | 1,10 g |
Pmax | 10 bar |
Typenkennzahl | 1 |
Baugröße | 165 |
Messung Verschmutzanzeige | Staudruck |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) | 105 |
Typ Verschmutzungsanzeige | VMF |
Volumen | 0,9 l |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige | 2 bar |
Nenndruck | 10 bar |
Material Filterkopf | Aluminium |
Material Filtertopf | Polyamid |
Anschlussgröße | G 1/2 |
Öffnungsdruck Bypass | 3 bar |
Ausbaumaß Element (x) | 230,00 mm |
Verschmutzungsanzeige | elektrisch |
Variante Befestigung | 2-Loch |
Gewicht mit Element | 1,10 kg |
Inhalt Druckvolumen | 0,90 l |
Material Deckel | Polyamid |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache