MFX BN/HC 200 G D 5 D 1.0 /-L24-B3.5
Materialnummer
1324517
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Materialnummer | 1324517 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | MFX BN/HC 200 G D 5 D 1.0 /-L24-B3.5 |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 5,00 µm |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 20 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 | Verdichteröle DIN 51506 |
Filtration | absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 | 6,10 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 | 4,70 µm |
Kategorie | Standard |
Typ | MFX |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 0 |
Gewicht | 1,74 g |
Pmax | 50 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige | Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl | 1 |
Ergänzende Angaben | Lampe mit 24V |
Baugröße | 200 |
Weitere Merkmale Filter | L24=Lampenspannung 24 V |
Messung Verschmutzanzeige | Differenzdruck |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Betamicron-Niederdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) | 160 |
Typ Verschmutzungsanzeige | VL |
Volumen | 1,12 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 80 °C |
Kundenschutz | 1 |
Filtertyp | Niederdruckfilter mobil |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige | 2,5 bar |
Nenndruck | 50 bar |
Ermüdungsfestigkeit | bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf | Aluminium |
Material Filtertopf | Aluminium |
Anschlussgröße | G 1 |
Inhalt des Druckraumes | 1,12 l |
Öffnungsdruck Bypass | 3,5 bar |
Befestigung | M10 – 13 [0.5] tief |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache