Materialnummer | 1324671 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | 0660 D 010 BH4HC /-V-SFREE |
Express | Nein |
Element Typ | Druckelemente |
Ergänzende Angaben | FPM-Dichtung, Elementtechnologie Stat-Free® |
Filterfeinheit | 10,00 µm |
Filtermaterial | Betamicron®4 |
Bypass | kein Bypass |
Dichtungsmaterial | Viton |
Weitere Merkmale Element | Antistatik |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 210 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Temperaturbereich von | -10 °C |
Temperaturbereich bis | 100 °C |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 | Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,00 mbar/l/min |
Einsetzbar in | DFM, LPF, LF, LFF, MDF, HDF, HDFF, DF, DFF, DFFX, FLND, FMND, DFDK, DF...MHA, DF...MHE, DF...M A, DF...M P, DFZ, DF...Q E, DFP, DFPF |
Schmutzaufnahmekapazität | 82,60 g |
Filterdurchflussmenge (max.) | 255 l/min |
Filterdurchflussmenge (ideal) | 28 l/min |
Wasseraufnahmekapazität | 570,00 cm3 |
Wasseraufnahmekapazität (max.) | 400 cm³ |
Filtration | absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 | 8,80 µm |
Kategorie | Standard |
Typ | Druckelement |
Baugröße | 0660 |


Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache