Materialnummer | 1324839 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | DF ON 240 Q E 10 C 1.0 /-W |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 10,00 µm |
Bypass | kein Bypass |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 20 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 | Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität | 38,35 g |
Filtration | absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 | 11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 | 8,90 µm |
Kategorie | Standard |
Typ | DF...Q E |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 0 |
Gewicht | 13,70 g |
Pmax | 315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige | Elektrisch |
Typenkennzahl | 1 |
Ergänzende Angaben | Ausführung für HFA, HFC - Flüssigkeiten |
Baugröße | 240 |
High Dynamic | 10^6 Lastwechsel |
Weitere Merkmale Filter | W=Für HFA-/HFC-Flüssigkeiten |
Messung Verschmutzanzeige | Differenzdruck |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) | 160 |
Typ Verschmutzungsanzeige | VD |
Volumen | 0,8 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Filtertyp | Druckfilter, seitlich anflanschbar |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige | 5 bar |
Nenndruck | 315 bar |
Material Filterkopf | EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf | Stahl |
Anschlussgröße | G 1 1/4 |
Inhalt des Druckraumes | 0,80 l |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache