- Filtertechnologie+
- Hydrospeicher+
- Blasenspeicher+
- Kolbenspeicher+
- Membranspeicher+
- Metallbalgspeicher
- Hydrodämpfer+
- Hydrospeicherzubehör+
- Gasdruckbehälter
- Sicherheits- und Absperrblöcke
- Füll- und Prüfvorrichtungen
- Füll- und Prüfblöcke
- Gassicherheitsblöcke
- Speicher-Sicherheitseinrichtungen
- Speicher-Überwachungseinrichtungen
- Stickstoffladegeräte
- Speicherladeventile
- Speicher-Befestigungselemente
- Permanent-Adapter
- Verbindungsstücke
- Werkzeuge für Speicher
- Ersatzteile und Zubehör+
- Sensorik+
- Mess-, Anzeige & Analysetechnik+
- Befestigungs- & Verbindungstechnik+
- Rohrverbindungen & Kupplungen+
- Armaturen & Kugelhähne+
- Elektronische Steuerungstechnik+
- Hydraulische & Mechanische Steuerungstechnik+
- Luftkühler+
- Flüssigkeitskühlungen+
- Kühlsysteme+
- Kälteaggregate+
- Kühlung Mobiler Applikationen+
- Pumpen+
- Hydromotoren+
- Mobilventile+
- Zylinder+
- Lineartechnik+
- Drehzahlvariable Antriebslösungen+
- Edge Computing+
- Aggregate & Systeme+
- Mobilhydraulik+
- Hochdruckhydraulik Aggregate+
- Systeme für Medizinalanwendungen
- Fluid-Engineering
- Software Plattform MATCH
- Systemtechnik
- Mietgeräte+
Alle Produkte
RFLD ON/PO 2520 CAU 10 A 1.1 /-KB
Materialnummer
1324970
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Materialnummer | 1324970 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | RFLD ON/PO 2520 CAU 10 A 1.1 /-KB |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 10,00 µm |
Bypass | kein Bypass |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 10 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 | Verdichteröle DIN 51506 |
Kategorie | Standard |
Typ | RFLD geschweißt |
Anschlussart | DIN-Flansch |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 1 |
Gewicht | 238,00 g |
Pmax | 16 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige | Verschlussschraube |
Typenkennzahl | 1 |
Ergänzende Angaben | ohne Bypass |
Baugröße | 2520 |
Umschaltung | A=Kugel-Umschaltung |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Optimicron® Power |
Volumenstrom max. (Qmax) | 1700 |
Volumen | 2 x 40 / 2 x 60 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Filtertyp | RFLD Guß |
Nenndruck | 16 bar |
Anschlussgröße | DIN DN 125 |
Flanschanschluss | DIN DN 125 |
Material Filtergehäuse und Deckel | Stahl geschweißt |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache