RFL ON 5200 C U 5 D 1.0 /-L24-KB
Materialnummer
1325079
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Materialnummer | 1325079 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | RFL ON 5200 C U 5 D 1.0 /-L24-KB |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 5,00 µm |
Bypass | kein Bypass |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 20 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität | 210,17 g |
Filtration | absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 | 7,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 | 5,30 µm |
Kategorie | Standard |
Typ | RFL geschweißt |
Anschlussart | DIN-Flansch |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 0 |
Ausführung Verschmutzungsanzeige | Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl | 1 |
Baugröße | 5200 |
Weitere Merkmale Filter | L24=Lampenspannung 24 V |
Messung Verschmutzanzeige | Differenzdruck |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) | 4000 |
Typ Verschmutzungsanzeige | VM |
Volumen | 104/157 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Filtertyp | RFL Guß |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige | 2 bar |
Nenndruck | 16 bar |
Anschlussgröße | DIN DN 125 |
Material Deckel | Stahl geschweißt |
Flanschanschluss | DIN DN 125 |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache