LPF ON 260 G E 5 A 1.2

Materialnummer
1325213
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
EN URL zu 3DContentCentral https://www.3dcontentcentral.com/Model-Preview-Resp.aspx?catalogId=397&name=10000831396-SWB-000_01
Filtermaterial ON=Optimicron-Niederdruck
pmax 50,0 bar
Filterfeinheit 5,0 µm
Verschmutzungsanzeige A=ohne VA (Verschl.schraube)
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße 1 1/4 Zoll
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Norm 0=ohne
Bypass KB=kein Bypass
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Express Nein
Filterfeinheit 5,00 µm
Bypass kein Bypass
Filtermaterial Optimicron®
Volumen 1,3 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

LPF Niederdruckfilter

Ersatzteilliste Deutsch

Dokument-Nr.

1000443343

(1.51 MB)

LPF-TH Leitungsfilter mit Thermobypass

Ersatzteilliste Deutsch

Dokument-Nr.

1000443349

(0 MB)