Materialnummer | 1325379 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | RFM ON 75 B B 5 D 1.0 /-L24 |
Express | Nein |
Ergänzende Angaben | Lampe mit 24V |
Filterfeinheit | 5,00 µm |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 20 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,01 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität | 12,00 g |
Filtration | absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 | 7,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 | 5,30 µm |
Kategorie | Standard |
Typ | RFM Rücklauffilter mit 2-Loch Befestigung |
Filtertyp | RFM |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 0 |
Gewicht | 0,90 g |
Pmax | 10 bar |
Typenkennzahl | 1 |
Baugröße | 75 |
Weitere Merkmale Filter | L24=Lampenspannung 24 V |
Messung Verschmutzanzeige | Staudruck |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) | 75 |
Typ Verschmutzungsanzeige | VMF |
Volumen | 0,6 l |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige | 2 bar |
Nenndruck | 10 bar |
Material Filterkopf | Aluminium |
Material Filtertopf | Polyamid |
Anschlussgröße | G 1/2 |
Öffnungsdruck Bypass | 3 bar |
Ausbaumaß Element (x) | 150,00 mm |
Verschmutzungsanzeige | optisch und elektrisch |
Variante Befestigung | 2-Loch |
Gewicht mit Element | 0,90 kg |
Inhalt Druckvolumen | 0,60 l |
Material Deckel | Polyamid |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache