DFN BN/HC 250 S F 10 LZ 1.0 /-V-W-AV
Materialnummer
1325398
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Materialnummer | 1325398 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | DFN BN/HC 250 S F 10 LZ 1.0 /-V-W-AV |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 10,00 µm |
Bypass | kein Bypass |
Dichtungsmaterial | Viton |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 20 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 | Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität | 60,83 g |
Filtration | absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 | 9,10 µm |
Kategorie | Standard |
Typ | DFN |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm | nach DIN 24550 |
Änderungszahl | 0 |
Gewicht | 22,00 g |
Pmax | 400 bar |
Typenkennzahl | 1 |
Ergänzende Angaben | Ausführung für HFA, HFC - Flüssigkeiten |
Baugröße | 250 |
Weitere Merkmale Filter | W=Für HFA-/HFC-Flüssigkeiten |
Messung Verschmutzanzeige | Differenzdruck |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Betamicron-Niederdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) | 353 |
Typ Verschmutzungsanzeige | VD |
Volumen | 1,7 l |
Temperatur von | -30 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Ersatzelement | 1275060 |
Filtertyp | DIN-Normfilter als Druckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige | 5 bar |
Nenndruck | 400 bar |
Ermüdungsfestigkeit | bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Anschlussgröße | G 1 1/2 |
Inhalt des Druckraumes | 1,70 l |
Material Filterkopf (und Deckel) | EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf (Rohr) | Stahl |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache