NF ON 1350 D N 5 LZ 2.1 /-DB-KB

Materialnummer
1325401
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filtermaterial ON=Optimicron-Niederdruck
pmax 25,0 bar
Filterfeinheit 5,0 µm
Verschmutzungsanzeige LZ=optisch/elektrisch
Anschlussart SAE-Flansch
Anschlussgröße 80
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Norm 0=ohne
Bypass KB=kein Bypass
weitere Merkmale DB=VA gemäß Mercedes-Benz
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 5,00 µm
Bypass kein Bypass
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Filtermaterial Optimicron®
Volumen 14,5 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße SAE DN 80 (3")

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

NF Leitungsfilter

Ersatzteilliste Deutsch

Dokument-Nr.

1000443341

(3.65 MB)

Filterelemente und Filtrationslösungen für Windkraftanlagen

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000443462

(0 MB)