Materialnummer | 1325422 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | RFM ON 210 B E 10 C 1.1 |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 10,00 µm |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 20 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 | Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität | 68,57 g |
Filtration | absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 | 11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 | 8,90 µm |
Kategorie | Vorzug |
Typ | RFM Rücklauffilter mit 4-Loch Befestigung |
Filtertyp | RFM |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm | ohne |
Gewicht | 3,10 g |
Pmax | 10 bar |
Baugröße | 210 |
Messung Verschmutzanzeige | Staudruck |
Zulassung | N |
Volumenstrom max. (Qmax) | 260 |
Typ Verschmutzungsanzeige | VMF |
Volumen | 2,20 l |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige | 2 bar |
Nenndruck | 10 bar |
Material Filterkopf | Aluminium |
Anschlussgröße | G 1 1/4 |
Öffnungsdruck Bypass | 3 bar |
Ausbaumaß Element (x) | 280,00 mm |
Variante Befestigung | 4-Loch |
Gewicht mit Element | 3,10 kg |
Inhalt Druckvolumen | 2,20 l |
Material Deckel | Polyamid |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache