RFM 195 B D XX A 2.0

Materialnummer
1325590
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
pmax 10,0 bar
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße 1 Zoll
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Norm 0=ohne
Bypass KB=kein Bypass
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Express Nein
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

RFM Rücklauffilter 2-Loch-Bef.

Ersatzteilliste Deutsch

Dokument-Nr.

1000443336

(0 MB)

RFM Rücklauffilter 4-Loch-Bef.

Ersatzteilliste Deutsch

Dokument-Nr.

1000443370

(1.33 MB)