Materialnummer | 1325632 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | RFL ON 7800 C W 10 A 1.0 |
Express | Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich | 1 |
Filterfeinheit | 10,00 µm |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 20 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität | 238,57 g |
Filtration | absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 | 11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 | 8,90 µm |
Kategorie | Standard |
Typ | RFL geschweißt |
Anschlussart | DIN-Flansch |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 0 |
Ausführung Verschmutzungsanzeige | Verschlussschraube |
Typenkennzahl | 1 |
Baugröße | 7800 |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) | 9000 |
Volumen | 190/275 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Filtertyp | RFL Guß |
Nenndruck | 16 bar |
Anschlussgröße | DIN DN 200 |
Öffnungsdruck Bypass | 3 bar |
Material Deckel | Stahl geschweißt |
Flanschanschluss | DIN DN 200 |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache