-
Auf Lager
Zu meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
EN URL zu 3DContentCentral | https://www.3dcontentcentral.com/Model-Preview-Resp.aspx?catalogId=397&name=RFL XX 2520 C U_XX_A_1_0 |
---|---|
Filtermaterial | ON=Optimicron-Niederdruck |
pmax | 16,0 bar |
Filterfeinheit | 20,0 µm |
Verschmutzungsanzeige | D=optisch/elektrisch |
Anschlussart | DIN-Flansch |
Anschlussgröße | 125 |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Norm | 0=ohne |
Bypass | 3 bar |
weitere Merkmale | L24=Lampenspannung 24V |
Express | Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich | 1 |
Filterfeinheit | 20,00 µm |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Weitere Merkmale Filter | L24=Lampenspannung 24 V |
Filtermaterial | Optimicron® |
Volumen | 40/60 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Anschlussgröße | DIN DN 125 |
Downloads
CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

RFL Leitungsfilter Schweiß
Ersatzteilliste
Deutsch
Dokument-Nr.
1000443335
(0 MB)