DF ON 240 T J 5 C 1.0

Materialnummer
1325934
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
EN URL zu 3DContentCentral https://www.3dcontentcentral.com/Model-Preview-Resp.aspx?catalogId=397&name=10000835839-SWB-000_01
Filtermaterial ON=Optimicron-Niederdruck
pmax 420,0 bar
Filterfeinheit 5,0 µm
Verschmutzungsanzeige C=elektrischer Schalter
Anschlussart SAE-Flansch
Anschlussgröße 32
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Norm 0=ohne
Bypass KB=kein Bypass
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Express Nein
Filterfeinheit 5,00 µm
Bypass kein Bypass
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Filtermaterial Optimicron®
Volumen 0,8 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße SAE DN 32

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

DF/DFF/DFFX Druckfilter

Ersatzteilliste Deutsch

Dokument-Nr.

1000443354

(1.13 MB)