Materialnummer | 1326052 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | MFM ON 55 O B 20 A 4.0 /-B7 |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 20,00 µm |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 20 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität | 17,15 g |
Filtration | absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 | 21,30 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 | 17,15 µm |
Kategorie | Standard |
Typ | MFM |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 0 |
Gewicht | 4,20 g |
Pmax | 280 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige | Verschlussschraube |
Typenkennzahl | 4 |
Ergänzende Angaben | Bypassöffnungsdruck 7 bar |
Baugröße | 55 |
Kopfform | Leitungsfilter-Ausführung |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) | 85 |
Volumen | 0,39 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Ersatzelement | 1262049 |
Filtertyp | Druckfilter mobil |
Nenndruck | 280 bar |
Ermüdungsfestigkeit | 0...280 bar, min. 10⁷ Lastwechsel |
Material Filterkopf | EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf | Stahl |
Anschlussgröße | G 1/2 |
Inhalt des Druckraumes | 0,39 l |
Öffnungsdruck Bypass | 7 bar |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache