Materialnummer | 1326281 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | RFN BN/HC 400 B M 10 A 1.0 |
Express | Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich | 1 |
Filterfeinheit | 10,00 µm |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 20 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 | Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität | 110,20 g |
Filtration | absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 | 9,10 µm |
Kategorie | Standard |
Typ | RFN - Normfilter als Rücklauffilter |
Filtertyp | RFN |
Anschlussart | DIN-Flansch |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 0 |
Gewicht | 9,30 g |
Pmax | 10 bar |
Typenkennzahl | 1 |
Baugröße | 400 |
Umschaltung | ohne Umschaltung |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Betamicron®4 |
Volumenstrom max. (Qmax) | 418 |
Volumen | 8 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Nenndruck | 10 bar |
Material Filterkopf | Aluminium |
Material Filtertopf | Polyamid |
Anschlussgröße | SAE DN 65 |
Öffnungsdruck Bypass | 3,5 bar |
Ausbaumaß Element (x) | 270,00 mm |
Verschmutzungsanzeige | Bohrung mit Verschlussschraube verschlossen |
Material Deckel | Aluminium |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache