Materialnummer | 1326300 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | RFL W/HC 4000 C V 25 LZ 1.0 |
Express | Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich | 1 |
Filterfeinheit | 25,00 µm |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 20 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Filtration | nominal |
Kategorie | Standard |
Typ | RFL geschweißt |
Anschlussart | DIN-Flansch |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 0 |
Typenkennzahl | 1 |
Baugröße | 4000 |
Messung Verschmutzanzeige | Differenzdruck |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity |
Volumenstrom max. (Qmax) | 4300 |
Typ Verschmutzungsanzeige | VM |
Volumen | 75/110 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Filtertyp | RFL Guß |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige | 2 bar |
Nenndruck | 16 bar |
Anschlussgröße | DIN DN 150 |
Öffnungsdruck Bypass | 3 bar |
Material Deckel | Stahl geschweißt |
Flanschanschluss | DIN DN 150 |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache