Auf Lager
Zu meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
EN URL zu 3DContentCentral | https://www.3dcontentcentral.com/Model-Preview-Resp.aspx?catalogId=397&name=LPF_35_EB |
---|---|
Filtermaterial | ON=Optimicron-Niederdruck |
pmax | 40,0 bar |
Filterfeinheit | 10,0 µm |
Verschmutzungsanzeige | C=elektrischer Schalter |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Anschlussgröße | 1/2 Zoll |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Norm | 0=ohne |
Bypass | 3 bar |
weitere Merkmale | A2=Ansprechdruck VA 2 bar |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 10,00 µm |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Filtermaterial | Optimicron® |
Volumen | 0,19 l |
Temperatur von | -30 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Downloads
CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

LPF Niederdruckfilter
Ersatzteilliste
Deutsch
Dokument-Nr.
1000443343
(1.51 MB)

LPF-TH Leitungsfilter mit Thermobypass
Ersatzteilliste
Deutsch
Dokument-Nr.
1000443349
(0 MB)