RF ON 950 D O 5 D 1.1 /-L24-A5-B6
Materialnummer
1326411
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Materialnummer | 1326411 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | RF ON 950 D O 5 D 1.1 /-L24-A5-B6 |
Express | Nein |
Ergänzende Angaben | Lampe mit 24V |
Filterfeinheit | 5,00 µm |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 20 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 | Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität | 150,91 g |
Filtration | absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 | 7,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 | 5,30 µm |
Kategorie | Standard |
Typ | RF Rücklauffilter |
Filtertyp | RF |
Anschlussart | SAE-Flansch |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 1 |
Gewicht | 44,50 g |
Pmax | 25 bar |
Typenkennzahl | 1 |
Baugröße | 950 |
Weitere Merkmale Filter | L24=Lampenspannung 24 V |
Messung Verschmutzanzeige | Staudruck |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) | 1000 |
Typ Verschmutzungsanzeige | VR |
Volumen | 10,3 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige | 5 bar |
Nenndruck | 25 bar |
Anschlussgröße | SAE DN 90 (3 1/2") |
Öffnungsdruck Bypass | 6 bar |
Ausbaumaß Element (x) | 385,00 mm |
Material Filtergehäuse und Deckel | EN-GJS-400-15 |
Verschmutzungsanzeige | optisch und elektrisch |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache