- Filtertechnologie+
- Hydrospeicher+
- Blasenspeicher+
- Kolbenspeicher+
- Membranspeicher+
- Metallbalgspeicher
- Hydrodämpfer+
- Hydrospeicherzubehör+
- Gasdruckbehälter
- Sicherheits- und Absperrblöcke
- Füll- und Prüfvorrichtungen
- Füll- und Prüfblöcke
- Gassicherheitsblöcke
- Speicher-Sicherheitseinrichtungen
- Speicher-Überwachungseinrichtungen
- Stickstoffladegeräte
- Speicherladeventile
- Speicher-Befestigungselemente
- Permanent-Adapter
- Verbindungsstücke
- Werkzeuge für Speicher
- Ersatzteile und Zubehör+
- Sensorik+
- Mess-, Anzeige & Analysetechnik+
- Befestigungs- & Verbindungstechnik+
- Rohrverbindungen & Kupplungen+
- Armaturen & Kugelhähne+
- Elektronische Steuerungstechnik+
- Hydraulische & Mechanische Steuerungstechnik+
- Luftkühler+
- Flüssigkeitskühlungen+
- Kühlsysteme+
- Kälteaggregate+
- Kühlung Mobiler Applikationen+
- Pumpen+
- Hydromotoren+
- Mobilventile+
- Zylinder+
- Lineartechnik+
- Drehzahlvariable Antriebslösungen+
- Edge Computing+
- Aggregate & Systeme+
- Mobilhydraulik+
- Hochdruckhydraulik Aggregate+
- Systeme für Medizinalanwendungen
- Fluid-Engineering
- Software Plattform MATCH
- Systemtechnik
- Mietgeräte+
Alle Produkte
Technische Daten
Materialnummer | 1327712 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | 0280 R 010 BN4AM /-B6 |
Element Typ | Rücklaufelemente |
Filterfeinheit | 10,00 µm |
Filtermaterial | Betamicron®/Aquamicron® (Glasfaser / Wasserabsorber) |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Weitere Merkmale Element | keine weiteren Merkmale |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 10 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Temperaturbereich von | 0 °C |
Temperaturbereich bis | 100 °C |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 | Verdichteröle DIN 51506 |
Einsetzbar in | Rücklauffiltern, z. B. in den Baureihen RF, RFD, RFM, RFL, RFLD, RFM, NF, NFD |
Filtration | absolut |
Kategorie | Standard |
Typ | Rücklaufelemente |
Baugröße | 0280 |


Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache