Auf Lager
Zu meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
EN URL zu 3DContentCentral | https://www.3dcontentcentral.com/Model-Preview-Resp.aspx?catalogId=397&name=DFP_140 |
---|---|
Filtermaterial | W=Edelstahl-Drahtgewebe |
pmax | 315,0 bar |
Filterfeinheit | 10,0 µm |
Verschmutzungsanzeige | D=optisch/elektrisch |
Anschlussart | Sonderanschluss |
Anschlussgröße | Sondermass |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | V=FPM (Viton) |
Norm | 0=ohne |
Bypass | KB=kein Bypass |
weitere Merkmale | L24=Lampenspannung 24V |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 50,00 µm |
Bypass | kein Bypass |
Dichtungsmaterial | Viton |
Weitere Merkmale Filter | L24=Lampenspannung 24 V |
Filtermaterial | Edelstahl-Drahtgewebe |
Volumen | 0,33 l |
Temperatur von | -30 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Anschlussgröße | G 1/2 |
Downloads
CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

DFP/DFPF Druckfilter Plattenaufbau
Ersatzteilliste
Deutsch
Dokument-Nr.
1000443356
(1.14 MB)