LF BH/HC 160 I E 3 C 1.0 /-V
Materialnummer
1328450
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
pmax | 100 |
---|---|
Filtermaterial | BH/HC=Betamicron-Hochdruck |
Filterfeinheit | 3 |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Anschlussgröße | 1 1/4 Zoll |
Verschmutzungsanzeige | C=elektrischer Schalter |
Bypass | KB=kein Bypass |
Dichtungsmaterial | V=FPM (Viton) |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Norm | 0=ohne |
weitere Merkmale | 0=keine weiteren Merkmale |