FMND ON 60 MDB 20 D 1.0 /-L24
Materialnummer
1329174
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Materialnummer | 1329174 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | FMND ON 60 MDB 20 D 1.0 /-L24 |
Express | Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich | 1 |
Filterfeinheit | 20,00 µm |
Bypass | kein Bypass |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 20 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 | Verdichteröle DIN 51506 |
Kategorie | Standard |
Typ | FMND |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 0 |
Gewicht | 9,20 g |
Pmax | 250 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige | Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl | 1 |
Ergänzende Angaben | Lampe mit 24V |
Baugröße | 60 |
Umschaltung | D=Küken-Umschaltung |
Weitere Merkmale Filter | L24=Lampenspannung 24 V |
Messung Verschmutzanzeige | Differenzdruck |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Optimicron® |
Typ Verschmutzungsanzeige | VD |
Volumen | 2X0,20 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Ersatzelement | 1265322 |
Filtertyp | DIN-Normfilter als umschaltbarer Druckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige | 5 bar |
Nenndruck | 250 bar |
Ermüdungsfestigkeit | bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf | EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf | Stahl |
Anschlussgröße | G 1/2 |
Inhalt des Druckraumes | 20,20 l |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache