LFNF BN/HC 40 I B 3 B 2.0

Materialnummer
1329502
Auf Lager
Versandfertig in:
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1329502
Typenschlüssel_Bezeichnung LFNF BN/HC 40 I B 3 B 2.0
Express Nein
Filterfeinheit 3,00 µm
Bypass kein Bypass
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,02 mbar/l/min
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 3,90 µm
Kategorie Standard
Typ LFNF
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm nach DIN 24550
Änderungszahl 0
Gewicht 1,45 g
Pmax 100 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch mit autom. Rückstellung
Typenkennzahl 2
Baugröße 40
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Niederdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 74
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 0,26 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 1263637
Filtertyp DIN-Normfilter als Druckfilter für reversierbaren Ölstrom
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 100 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Anschlussgröße G 1/2
Inhalt des Druckraumes 0,26 l
Material Filterkopf (und Deckel) Aluminium
Material Filtertopf (Rohr) Aluminium